ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチバイス(卓上型)

通常単価(税別)
19,593
税込単価
21,552
通常出荷日:1日目

【特長】・ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。・異形物などの加工に最適です。

詳細を確認

型番:

TMBT-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMBT-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
80
最大口開き(mm)
80
口深さ(mm)
44
最大締付力(kN)
10
全長(mm)
235
トラスココード
490-0847
幅(mm)
130
質量(g)
4200
高さ(mm)
80
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMBT-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,593
( 21,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
・異形物などの加工に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチバイス(卓上型)の型番TMBT-80のページです。 型番TMBT-80に関する仕様情報を記載しております。
マルチバイス(卓上型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチバイス(卓上型)
木工用バイス(台上型)
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
アルミ合金バイス,軽作業用
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,5937,300205,9363,18212,22716,368
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)801502036070102
最大口開き(mm)80120200506070
口深さ(mm)4450125273559
最大締付力(kN)101044.11.961.9615
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング