ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチバイス(卓上型) 筒状口金セット【4個入り】

通常単価(税別)
2,386
税込単価
2,625
通常出荷日:1日目

【特長】・ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。・異形物などの加工に最適です。

詳細を確認

型番:

TMBT-80TK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

TMBT-80TKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4989999324716
トラスココード
490-0880
適合機種
TMBK-80
質量(g)
280/セット
組入数(個)
4個1組

型番リスト

表示件数
型番
TMBT-80TK
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386
( 2,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
・異形物などの加工に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチバイス(卓上型) 筒状口金セットの型番TMBT-80TKのページです。 型番TMBT-80TKに関する仕様情報を記載しております。
マルチバイス(卓上型) 筒状口金セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチバイス(卓上型) 筒状口金セット
TRV-100用バイス用口金
TRV-100用メネジ
木工用バイス(台上型)
TRUSCO ミニマルチコンビバイス
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3862,2702,6267,30016,20316,368
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体本体本体
JANコード498999932471649899992689974989999269406498999949756449899998875184989999268980
トラスココード490-0880445-6203445-6211836-9872114-3912445-6190
適合機種TMBK-80TRV-100TRV-100---
質量(g)280/セット7202002800.03500.05500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング