17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • アゴの深さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

シャコ万力(スタンダードタイプ)

シャコ万力(スタンダードタイプ)
通常単価(税別)
3,84716,806
税込単価
4,23218,487
通常出荷日:1日目~4日目

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいシャコ万力(スタンダードタイプ)。【特長】・材質:冷間圧延鋼材...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

規格表

品番最大口開き
(mm)
アゴの深さ
(mm)
締付力
(kN)
質量
(kg)
TC-50S50509.800.44
TC-75S755012.740.63
TC-100S1006014.701.02
TC-150S1507517.641.46
TC-200S2009021.562.29
TC-250S25010039.204.12

図面

TC-50S/TC-75S/TC-100S/TC-150S/TC-200S/TC-250S

シャコ万力(スタンダードタイプ) 図面

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

アゴの深さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
50
4989999328585
490-1533
440
1個
75
50
4989999328592
490-1541
630.0
1個
100
60
4989999328608
490-1550
1020.0
1個
150
75
4989999328615
490-1568
1460.0
1個
200
90
4989999328622
490-1576
2290.0
1個
250
100
4989999328639
490-1584
4120.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,847
( 4,232 )
1日目
4,230
( 4,653 )
2日目
6,600
( 7,260 )
4日目
8,132
( 8,945 )
4日目
8,424
( 9,266 )
1日目
16,806
( 18,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいシャコ万力(スタンダードタイプ)。
【特長】
・材質:冷間圧延鋼材。
・生産国:台湾。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャコ万力(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャコ万力(スタンダードタイプ)
シャコ万力(ロングタイプ)
シャコ万力(ミドルタイプ)
シャコ万力(深アゴタイプ)
ステンレスシャコ万力(バーコ型)
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,847-4,290 -4,122 -5,085 -5,545 -1,603 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
材質1冷間圧延鋼材冷間圧延鋼材冷間圧延鋼材冷間圧延鋼材本体:ステンレス(SUS304)中炭素鋼(S45C)
仕様1クロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキバーコ型パーカー仕上げ、鍛造品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング