17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)
通常単価(税別)
2,30013,000特別価格
税込単価
2,53014,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

C型シャコ万力 ネジ/キャップ/リング。【特長】・生産国:日本。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

規格表

品番
(mm)
ねじ径
(mm)
長さ
(mm)
適合機種梱包数
(個)
質量
(g)
TCC-50N-NCR18.013.8125.0TCC-50N5166
TCC-75N-NCR21.815.7160.5TCC-75N5248
TCC-100N-NCR23.817.8197.5TCC-100N5378
TCC-150N-NCR29.821.9284.5TCC-150N5828
TCC-200N-NCR31.823.9352.5TCC-200N51,210

図面

TCC-50N-NCR/TCC-75N-NCR/TCC-100N-NCR/TCC-150N-NCR/TCC-200N-NCR

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング 取扱説明書

型番リスト

表示件数

適合本体

JANコード

トラスココード

ねじ径

(mm)

質量(g)

長さ(mm)

径(mm)

最小発注数量
TCC-50N
4989999343458
490-1908
13.8
166.000
125.0
18
1個
TCC-75N
4989999343465
490-1916
15.7
248.000
160.5
21.8
1個
TCC-100N
4989999343472
490-1924
17.8
378.000
197.5
23.8
1個
TCC-150N
4989999343496
490-1941
21.9
828.000
284.5
29.8
1個
TCC-200N
4989999343502
490-1959
23.9
1210.000
352.5
31.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目
3,280
( 3,608 )
1日目
4,3003,440
( 3,784 )
1日目
7,272
( 7,999 )
1日目
13,0009,926
( 10,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

C型シャコ万力 ネジ/キャップ/リング。
【特長】
・生産国:日本。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
バイス
1
満足度:1.0
国産の台形ネジとピッチが違うので他の用途に使用出来ないので工作品を作るのは駄目だった!

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂き誠に有難うございます。 ネジピッチ情報等選定頂く際の必要情報を今一度検討させて頂きます。 引き続きのご利用の程宜しくお願い致します。

2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)
シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)
シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)
シャコ万力(バーコ型)用部品セット(ねじ、キャップ、リング)
シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)
シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,300-780 -1,240 -1,030 -470 -406 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング