17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)
通常単価(税別)
1,2407,106特別価格
税込単価
1,3647,817特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。【材質】・シャフト:炭素鋼(S45C)・口金:...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番径(mm)ねじ径(mm)長さ(mm)適合機種質量(g)
TBC-25-NCR15.99.885.0TBC-2562
TBC-38-NCR15.99.8101.5TBC-3872
TBC-50-NCR15.911.8115.5TBC-50108
TBC-75-NCR1813.8154.0TBC-75196
TBC-100-NCR21.815.7189.0TBC-100284
TBC-125-NCR23.817.8222.0TBC-125416
TBC-150-NCR26.819.8258.5TBC-150624
TBC-200-NCR29.821.9316.0TBC-200912

製品の基本仕様・特長

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング 特長図1

スパナ締め可

図面

TBC-25-NCR/TBC-38-NCR/TBC-50-NCR/TBC-75-NCR/TBC-100-NCR/TBC-125-NCR/TBC-150-NCR/TBC-200-NCR

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング 図面

使用方法・使用事例

使用事例

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング 使用例1

使用方法

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング 取扱説明書

型番リスト

表示件数

適合本体

JANコード

トラスココード

ねじ径

(mm)

質量(g)

長さ(mm)

径(mm)

最小発注数量
TBC-25
4989999343373
490-1827
9.8
62.000
85.0
15.9
1個
TBC-38
4989999343380
490-1835
9.8
72
101.5
15.9
1個
TBC-50
4989999343397
490-1843
11.8
108.000
115.5
15.9
1個
TBC-75
4989999343403
490-1851
13.8
196.000
154.0
18
1個
TBC-100
4989999343410
490-1860
15.7
284.000
189.0
21.8
1個
TBC-125
4989999343427
490-1878
17.8
416.000
222.0
23.8
1個
TBC-150
4989999343434
490-1886
19.8
624.000
258.5
26.8
1個
TBC-200
4989999343441
490-1894
21.9
912.000
316.0
29.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
3,280
( 3,608 )
1日目
4,3503,478
( 3,826 )
1日目
6,0004,800
( 5,280 )
1日目
7,1066,639
( 7,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
【材質】
・シャフト:炭素鋼(S45C)
・口金:炭素鋼(S45C)
・グリップ:一般構造用圧延鋼材(SS)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)
シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)
シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)
シャコ万力(バーコ型)用部品セット(ねじ、キャップ、リング)
シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)
シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,240-470 -2,300 -1,030 -780 -406 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング