17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

F型クランプ

F型クランプ
通常単価(税別)
7531,308
税込単価
8281,439
通常出荷日:1日目~4日目

F型クランプ深型 パーツ。【特長】・生産国:日本。・通常タイプのパッド。

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

製品の基本仕様・特長

品番品名適合フレーム寸法
A(mm)
梱包数
(個)
質量
(g)
T22-FPフラットパッド19.5、22.01020
T22-MP溝付パッド19.5、22.01020
T22-VPVパッド19.5、22.01020
品番品名適合フレーム寸法
A(mm)
梱包数
(個)
質量
(g)
T22-Jパッド用ジョイント19.5、22.01020
品番品名適合フレーム寸法
A(mm)
梱包数
(個)
質量
(g)
T22-Nパッド用ナット19.5、22.01020

図面

T22-FP

F型クランプ T22-FP図面

T22-MP

F型クランプ T22-MP図面

T22-VP

F型クランプ T22-VP図面

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
フラットパッド
4989999326895
490-1380
フレーム寸法A(mm):19.5、22
1個
パッド用ジョイント
4989999326901
490-1398
-
1個
溝付パッド
4989999326918
490-1401
フレーム寸法A(mm):19.5、22.0
1個
パッド用ナット
4989999326925
490-1410
-
1個
Vパッド
4989999326932
490-1428
フレーム寸法A(mm):19.5、22.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
753
( 828 )
1日目
812
( 893 )
4日目
813
( 894 )
1日目
753
( 828 )
1日目
1,308
( 1,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

F型クランプ深型 パーツ。
【特長】
・生産国:日本。
・通常タイプのパッド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

F型クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F型クランプ
L型クランプ(軽量型) パッド
カンチレバー型クランプ Vパッド
木工用クランプ シャフト
溶接用アングルバイス
強力型Fクランプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山H&H
通常価格753-2572,39045517,6501,830 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ本体パーツパーツパーツ本体本体
形態Lクランプ/Fクランプ---その他Lクランプ/Fクランプ
適合本体D22T20JNAシリーズCTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80PJH-30・60・100・125・150・200・250--
質量(g)203.5/組72203600-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング