17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm) TST-240-H

ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)

通常単価(税別)
2,683
税込単価
2,951
通常出荷日:1日目

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用している 切断用工具。【特長】・ギザ刃付きで対象物を...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    240
  • 刃長 (mm)
    105
  • 刃厚 (mm)
    3.0
  • 材質
    刃部:ステンレスAUS6、ハンドル・鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
  • JANコード
    4989999317695
  • トラスココード
    478-9920
  • 質量(g)
    138

型番:

TST-240-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラシャ切りはさみの詳細

TST-240-H 商品イメージ

TST-240-H 商品イメージ

ラシャ切りはさみ 使用イメージ

ラシャ切りはさみ 使用イメージ

製品仕様

品番刃長
(mm)
刃厚
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TST-240-H1053.0240138

ラシャ切りはさみの寸法

TST-240-H

 

(単位:mm)

 

TST-240-H 寸法図

TST-240-H 寸法図

TST-240-Hの仕様・寸法情報

全長(mm)
240
刃長(mm)
105
刃厚(mm)
3.0
材質
刃部:ステンレスAUS6、ハンドル・鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
JANコード
4989999317695
トラスココード
478-9920
質量(g)
138
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TST-240-H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,683
( 2,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用している 切断用工具。
【特長】
・ギザ刃付きで対象物を逃さない。
・1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしている。
・刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)/ステンレスAUS6(TST-240)。
・ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン。
・鋲:ガラス繊維入り66ナイロン。
・製造国:日本。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)の型番TST-240-Hのページです。 型番TST-240-Hに関する仕様情報を記載しております。
ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)
ARM ボルトクリッパー替刃350mm用
ARM ボルトクリッパー替刃450mm用
ARM ボルトクリッパー替刃600mm用
鉄腕ハサミDP PH-57
44mm かんな(替刃式)
メーカートラスコ中山アーム産業アーム産業アーム産業エンジニアエスコ
通常価格2,6834,3845,3327,2532,3476,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
全長(mm)240---210-
刃長(mm)105-----
刃厚(mm)3.0-----
材質刃部:ステンレスAUS6、ハンドル・鋲:ガラス繊維入り66ナイロン-----
JANコード4989999317695-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング