17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチ セット(ポーチタイプ) TRR-16S

六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)【16個入り】

通常単価(税別)
10,3879,522
税込単価
11,42610,474
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

黒染め加工の六角棒レンチ セット。【特長】・硬度:HRC52-56。・組入数:16丁。

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999332513
  • トラスココード
    488-9738
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19
  • セット内容(本)
    16
  • 付属品
    ポーチ
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め加工
  • 硬度
    HRC52-56
  • 備考
    写真の商品はセット品の例になります。お届けは16本セットになります。

型番:

TRR-16S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品の特長

  • 組入数:16丁
  • セット内容:1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
  • セット内容:16本
  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 質量:3,000g
  • セット内容/付属品:ポーチ
  • 生産国:台湾

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

TRR-16Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999332513
トラスココード
488-9738
質量(g)
3000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19
セット内容(本)
16
付属品
ポーチ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め加工
硬度
HRC52-56
備考
写真の商品はセット品の例になります。お届けは16本セットになります。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRR-16S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3879,522
( 10,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

黒染め加工の六角棒レンチ セット。
【特長】
・硬度:HRC52-56。
・組入数:16丁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)の型番TRR-16Sのページです。 型番TRR-16Sに関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具
5
満足度:5.0
この商品は自社で使用する工具の一つとして買い足しで購入しました。使い方が良くなくて折れてしまったものもありますが、通常通...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
ハーフボール六角棒レンチセット(セミロング)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格10,3878,7647,3517,7739,8954,678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード49899993325134989999269864498999926976549899993915584989999128758-
トラスココード488-9738445-6670445-6572768-4207330-4027-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング