17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角曲げボールポイント六角棒レンチセット TBRK-9S

角曲げボールポイント六角棒レンチセット

通常単価(税別)
6,8066,289
税込単価
7,4876,918
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチ。【特長】・特殊加工技術により、強靭な耐久...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999352733
  • トラスココード
    489-5550
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9

型番:

TBRK-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

角曲げボールポイント六角棒レンチ セットの仕様

角曲げボールポイント六角棒レンチ セット イメージ

角曲げボールポイント六角棒レンチ セット イメージ

製造国

  • 日本
品番セット内容
(mm)
セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TBRK-9S1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109410

TBRK-9Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999352733
トラスココード
489-5550
質量(g)
410.000
材質1
特殊合金鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBRK-9S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8066,289
( 6,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチ。
【特長】
・特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性がある。
・ボールポイントで本締めも可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角曲げボールポイント六角棒レンチセットの型番TBRK-9Sのページです。 型番TBRK-9Sに関する仕様情報を記載しております。
角曲げボールポイント六角棒レンチセットのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機械組み立て
5
満足度:5.0
有りそうで無かったこのレンチ。 角曲げなので、通常のレンチとペアで使うと振り幅30°でボルトを回せます。 振り幅を60°...もっと読む
0人が参考にしています。
保全作業に使用
5
満足度:5.0
30°曲げているため作業が非常しやすい 価格は高めだが使い勝手よし 満足している
0人が参考にしています。
締め付け作業
5
満足度:5.0
締め付け作業に使っているが、狭い箇所で、レンチを回す余裕がないときに本領を発揮する。通常品とは違った角度で差せるため、3...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角曲げボールポイント六角棒レンチセット
カラーボールポイント六角棒レンチ
ハーフボール六角棒レンチセット(セミロング)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,8066,3597,7738,7647,3519,895
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード498999935273349899993072074989999391558498999926986449899992697654989999128758
トラスココード489-5550217-9004768-4207445-6670445-6572330-4027

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました