ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T型ラチェットハンドル

T型ラチェットハンドル TRD-TH
  • T型ラチェットハンドル
通常単価(税別)
1,131
税込単価
1,244
通常出荷日:1日目

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができる。【特長】・ラチェット機構付。

詳細を確認

型番:

TRD-TH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRD-THの仕様・寸法情報

先端形状
特殊
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
80
単品/セット
単品
商品タイプ
関連部品
JANコード
4989999346770
トラスココード
487-9431
先端マグネット
無し
差込角(mm)
H6.35
重量(g)
86
差込角(mm)
6.35
材質1
グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
TRD-TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができる。
【特長】
・ラチェット機構付。

商品情報

製品仕様

製品の基本仕様・特長

TRD-TH イメージ

TRD-TH イメージ

【製造国】

  • 日本
型番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TRD-TH6.358086

図面

TRD-TH

T型ラチェットハンドル 図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型ラチェットハンドルの型番TRD-THのページです。 型番TRD-THに関する仕様情報を記載しております。
T型ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型ラチェットハンドル
オフセットラチェットドライバー 7本組
クイックボール60ラチェットドライバー
ラチェットドライヴプラス DZ-51
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
メーカートラスコ中山ANEXANEXエンジニアベッセルANEX
通常価格1,1311,7802,5003,1452,0085,204
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
先端形状特殊プラス(+) / マイナス(-) / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊
グリップ材質硬質プラスチック金属ソフト樹脂・ゴム金属金属硬質プラスチック
全長(mm)8010819081132107
単品/セット単品セット単品単品セットセット
商品タイプ関連部品製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング