ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットラチェットドライバー TRD-1

オフセットラチェットドライバー TRD-1 TRD-1
通常単価(税別)
891
税込単価
980
通常出荷日:1日目

より狭い場所での早回しが可能。【特長】・ラチェット機構。・ビットの付属無し。

型番:

TRD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRD-1の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
全長(mm)
108
単品/セット
単品
商品タイプ
製品本体
JANコード
4989999346640
トラスココード
487-9171
歯数(枚)
16
差込角(mm)
6.35(六角形)
重量(g)
59
差込角(mm)
6.35
材質1
スチール
仕様
ビットは付属していません
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TRD-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891
( 980 )
1日目

詳細情報

基本情報

より狭い場所での早回しが可能。
【特長】
・ラチェット機構。
・ビットの付属無し。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オフセットラチェットドライバー イメージ
  • 製造国:日本
型番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TRD-16.3510859

図面

TRD-1

オフセットラチェットドライバー TRD-1  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットラチェットドライバー TRD-1の型番TRD-1のページです。 型番TRD-1に関する仕様情報を記載しております。
オフセットラチェットドライバー TRD-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットラチェットドライバー TRD-1
T型ラチェットハンドル
オフセットラチェットドライバー 7本組
ラチェットドライヴプラス DZ-51
スタビー差替ラチェットドライバ六角セット
ボックスビットラチェットドライバーセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山ANEXエンジニアPBスイスツールズトラスコ中山
通常価格8911,1311,7803,1459,0872,000
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
先端形状特殊特殊プラス(+) / マイナス(-) / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクス-
全長(mm)1088010881108108
単品/セット単品単品セット単品セットセット
商品タイプ製品本体関連部品製品本体製品本体製品本体製品本体
JANコード49899993466404989999346770---4989999346657
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング