17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

通常単価(税別)
7,20011,450
税込単価
7,92012,595
通常出荷日:1日目

スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。【特長】・口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ、梨地仕上げ
  • 材質
    Cr-V(クロムバナジウム鋼)
  • 表面処理
    ニッケルクロムメッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
TMSN-10S8、10、12、13、14、17、19、21、22、24101.65
TMSN-14S5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32143.50

材質

  • クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ、梨地仕上げ

製造国

  • 台湾

図面

TMSN-10S/TMSN-14S

コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(点)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(点)

最小発注数量
TMSN-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
4989999331943
488-8286
1650.0
8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
10
1個
TMSN-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
4989999331950
488-8332
3500.0
5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目
11,450
( 12,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。
【特長】
・口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化。
・めがね柄部の曲がり角度15°。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
・表面処理は三価クロムメッキ。
【用途】
・ボルト・ナットの締結作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
薄口スパナ セット
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,200-446 -2,3708049,0141,472 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目〜
種類コンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分セット品単品セット品単品セット品単品
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング