17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業

    片口スパナ 強力タイプ

    4.6

    通常価格(税別):790円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 丸型片口スパナ

    旭金属工業

    丸型片口スパナ

    丸型片口スパナ

    旭金属工業

    丸型片口スパナ

    5.0

    通常価格(税別):414円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 丸形片口スパナ(強力級)

    トップ工業

    丸形片口スパナ(強力級)

    4.5

    通常価格(税別):1000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 片口スパナ(薄型)

    エスコ

    片口スパナ(薄型)

    -

    通常価格(税別):2150円~

    通常出荷日:1日目

  • コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)

    トラスコ中山

    コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)

    4.9

    通常価格(税別):463円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):893円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 新型スパナ

    TONE

    新型スパナ

    4.9

    通常価格(税別):660円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 薄型スパナ DSTO

    TONE

    薄型スパナ DSTO

    4.8

    通常価格(税別):900円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 片口スパナ 型打鍛造製

    三木ネツレン

    片口スパナ 型打鍛造製

    片口スパナ 型打鍛造製

    三木ネツレン

    片口スパナ 型打鍛造製

    5.0

    通常価格(税別):682円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 極薄スパナ SNT【1~6個入り】

    旭金属工業

    極薄スパナ SNT【1~6個入り】

    5.0

    通常価格(税別):635円~

    通常出荷日:1日目 ~

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 頭部厚み(D1)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ハンドル部厚み(D2)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

片口スパナ TSS-0006~0075

片口スパナ TSS-0006~0075
通常単価(税別)
59223,317特別価格
税込単価
65125,649特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

長く使える片口スパナ。【特長】・クロムバナジウム鋼で粘りがあり、かつ強靱。・仕上面は美しく、肌触りがよ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により各部の寸法、細部の形状などが異なります。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様

型番二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSS-00066.09310
TSS-00077.09320
TSS-00088.09420
TSS-00099.09430
TSS-001010.010430
TSS-001111.0110.540
TSS-001212.012640
TSS-001313.013050
TSS-001717.0176100
TSS-001919.0178120
TSS-002121.0202170
TSS-002323.0218220
TSS-002424.0218.5220
型番二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSS-002727.0241300
TSS-002929.0267460
TSS-003030.0267440
TSS-003232.0285430
TSS-003535.0317520
TSS-003636.0317600
TSS-003838.0320560
TSS-004141.0342850
TSS-004646.03961340
TSS-005050.0426.51340
TSS-005555.04701800
TSS-006060.04702600
TSS-006565.04702500
TSS-007070.05003100
TSS-007575.05003950

図面

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

頭部厚み(D1)

(mm)

JANコード

トラスココード

ハンドル部厚み(D2)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
93
6
3.6
4989999326079
489-0221
2.8
10
1個
93
7
4.4
4989999326086
489-0230
2.8
20
1個
94
8
3.75
4989999326093
489-0248
2.8
20
1個
94
9
3.65
4989999326109
489-0256
2.8
30
1個
104
10
4.4
4989999326116
489-0264
3
30
1個
110.5
11
4.8
4989999326123
489-0272
3.15
40
1個
126
12
4.75
4989999326130
489-0281
3.45
40
1個
130
13
4.85
4989999326147
489-0299
3.45
50
1個
145.5
14
6.3
4989999326154
489-0302
-
50
1個
176
17
7.2
4989999326161
489-0311
4.7
100
1個
178
19
8.2
4989999326178
489-0329
5
120
1個
202
21
9.5
4989999326185
489-0337
5.5
170
1個
202.5
22
9.5
4989999326192
489-0345
5.5
160
1個
218
23
10.5
4989999326208
489-0353
5.9
220
1個
218.5
24
10.5
4989999326215
489-0361
5.9
220
1個
241
26
11
4989999326222
489-0370
6.5
290
1個
241
27
11
4989999326239
489-0388
6.5
300
1個
267
29
12
4989999326246
489-0396
6.5
460
1個
267
30
12
4989999326253
489-0400
6.5
440
1個
285
32
13.5
4989999326260
489-0418
7.4
430
1個
317
35
14.2
4989999326277
489-0426
7.8
520
1個
317
36
14.2
4989999326284
489-0434
7.8
600
1個
320
38
15.5
4989999326291
489-0442
9
560
1個
342
41
16.5
4989999326307
489-0451
9.5
850
1個
396
46
18.5
4989999326314
489-0469
9.5
1340
1個
426.5
50
19.8
4989999326321
489-0477
10.8
1340
1個
470
55
20.4
4989999326338
489-0485
12
1800
1個
470
60
20.4
4989999326345
489-0493
12
2600
1個
470
65
20.4
4989999326352
489-0507
12
2500
1個
500
70
20.4
4989999326369
489-0515
13
3100
1個
500
75
20.4
4989999326376
489-0523
13
3950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592
( 651 )
1日目
592
( 651 )
4日目
643
( 707 )
1日目
697
( 767 )
1日目
696
( 766 )
4日目
697
( 767 )
4日目
697
( 767 )
4日目
679
( 747 )
4日目
687
( 756 )
4日目
1,078
( 1,186 )
1日目
1,064
( 1,170 )
4日目
1,425
( 1,568 )
1日目
1,142
( 1,256 )
4日目
1,646
( 1,811 )
1日目
1,646
( 1,811 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
2,080
( 2,288 )
1日目
1,963
( 2,159 )
1日目
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,226
( 3,549 )
1日目
2,870
( 3,157 )
2日目
3,628
( 3,991 )
1日目
4,5643,696
( 4,066 )
1日目
6,0584,928
( 5,421 )
4日目
5,028
( 5,531 )
1日目
7,365
( 8,102 )
1日目
16,22415,156
( 16,672 )
1日目
18,953
( 20,848 )
1日目
23,31722,316
( 24,548 )
1日目
20,726
( 22,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

長く使える片口スパナ。
【特長】
・クロムバナジウム鋼で粘りがあり、かつ強靱。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
【仕様】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により各部の寸法、細部の形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片口スパナ TSS-0006~0075のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
六角ボルトの締結に
5
満足度:5.0
六角ボルトの締結に購入しました。 よく使うサイズなのでこの商品を購入しましたが、使い勝手が良く見た目もきれいで満足です。
0人が参考にしています。
機械部品整備用
5
満足度:5.0
モンキーレンチを使用していたが緩める対象物が舐めてきてしまいスパナを使用。
0人が参考にしています。
修繕用
5
満足度:5.0
現場修繕用として買い足しました。 いろいろ種類があるので、必要なサイズがすぐ見つけれて良いです。 使用も問題ないです。
0人が参考にしています。
棒グラインダー用スパナ
5
満足度:5.0
付属品でついてきたスパナが鉄板で口が開いたので規格品のスパナに変えました。
0人が参考にしています。
専用機の付属工具として
5
満足度:5.0
値段でこちらを選びました。 作りも良く、、良い買い物ができました。 直ぐに届き助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口スパナ TSS-0006~0075
薄口スパナ セット
片口めがねレンチ TSR-0010~0041
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
ドラム缶スパナ TDRWAL01
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格592-2,370904 -446 -8,271 -4,906
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
種類片口スパナ両口スパナ片口めがねコンビネーションコンビネーション専用工具
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品セット品単品単品セット品単品
材質クロムバナジウム鋼-ニッケルクロムモリブデン鋼Cr-V(クロムバナジウム鋼)Cr-V(クロムバナジウム鋼)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング