17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリップ付モンキーレンチ

通常単価(税別)
2,2636,449
税込単価
2,4897,094
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。・軽量で、ワイドタイプ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼
  • 材質3
    グリップ:TPR、ポリプロピレン
  • 材質4
    表面処理:クロームメッキ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
17
108
60
4989999332575
488-8561
10
1個
23.9
157
110
4989999332582
488-8570
10
1個
28.6
206
230
4989999332599
488-8588
10
1個
32.8
254
400
4989999332605
488-8596
10
1個
38
304
600
4989999332612
488-8600
10
1個
50
381
1200
4989999332629
488-8618
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
4日目
2,418
( 2,660 )
4日目
2,285
( 2,514 )
4日目
3,399
( 3,739 )
1日目
3,736
( 4,110 )
1日目
6,449
( 7,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。
・軽量で、ワイドタイプです。
・目盛付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付モンキーレンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
モンキーレンチとして
4
満足度:4.0
柄が長いので、軽い力で締めることができて、つかいやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ付モンキーレンチ
ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)
モンキーレンチ(広口/グリップ付)EA530BC
超ワイドモンキレンチ(グリップ付)
モンキーレンチ 目盛付
ワイドモンキレンチショートタイプ(カラーグリップ付)
メーカートラスコ中山フジ矢エスコスーパーツールトラスコ中山スーパーツール
通常価格2,263-4,139 -4,230 -2,816 -5,800 -2,108
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:クロムバナジウム鋼---クロムバナジウム鋼-
材質2下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼---表面処理:ニッケルクロムメッキ-
材質3グリップ:TPR、ポリプロピレン-----
材質4表面処理:クロームメッキ-----

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング