17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口めがねレンチ TSR-0010~0041

片口めがねレンチ TSR-0010~0041

通常単価(税別)
9041,209特別価格
税込単価
9941,330特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適。【特長】・仕上面は美しく、肌触...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
  • 材質
    ニッケルクロムモリブデン鋼
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSR-0014 イメージ

TSR-0014

規格表

品番対辺寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSR-00121215078
TSR-00131315078
TSR-00141415078
TSR-001717174118
TSR-002121207181
TSR-002222250284
  • 材質 : ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 製造国 : 台湾

図面

TSR-0012/TSR-0013/TSR-0014/TSR-0017/TSR-0021/TSR-0022

片口めがねレンチ TSR-0010~0041 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 対辺寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
150
4989999325898
489-0060
78.000
12
1個
150
4989999325904
489-0078
78.000
13
1個
150
4989999325911
489-0086
78.000
14
1個
174
4989999325928
489-0094
118.000
17
1個
207
4989999325942
489-0116
181.000
21
1個
250
4989999325959
489-0124
284.000
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
1日目
1,0991,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
2日目
1,209
( 1,330 )
4日目
1,064
( 1,170 )
1日目
1,177
( 1,295 )
4日目

詳細情報

基本情報

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適。
【特長】
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
・頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片口めがねレンチ TSR-0010~0041のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
手狭な場所の作業用に購入。 ちょっと特殊な形状だが、レンチの入りにくい場所で使いやすい。
0人が参考にしています。
ねじ締め
5
満足度:5.0
大きいサイズのレンチを探しており、こちらを購入しました。安価ですがネジも締めやすく、力も入れやすかったです。
0人が参考にしています。
各種作業工程中のツールとして使用
5
満足度:5.0
投入にあたり各社の類似品を比較検討した結果ブランド力含めTOTALバランスが最良であった型番:TSR-0041を採択しま...もっと読む
0人が参考にしています。
作業用
5
満足度:5.0
安くてほしいサイズのメガネレンチがありましたので購入しました。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口めがねレンチ TSR-0010~0041
クイックラチェットめがねレンチ
超ロングめがねレンチ(ストレートタイプ)
超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700
片口スパナ TSS-0006~0075
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格904-1,645 -2,4602,189 -15,331592 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類片口めがねコンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーション片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品
材質1ニッケルクロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)-
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング