17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバーソケット TEF-5H-SET

電動ドライバーソケット

通常単価(税別)
8,7307,678
税込単価
9,6038,446
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高い5サイズをセット組しました。・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 全長 (mm)
    111
  • JANコード
    4989999344462
  • トラスココード
    488-6721
  • 質量(g)
    482.000
  • 材質1
    内容品:クロムバナジウム鋼(SCRV4)
  • 材質2
    収納ケース:帆布
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角
  • セット内容
    TEF-8H、10H、13H、17H、19H

型番:

TEF-5H-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:TEF-5H-SET>
・18Vインパクト対応
・軸寸法(mm):6.35
・対辺形状:6角
・タイプ:長寿命
・セット内容(点):5
・セット内容:TEF-8H、10H、13H、17H、19H

TEF-5H-SETの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
全長(mm)
111
JANコード
4989999344462
トラスココード
488-6721
質量(g)
482.000
材質1
内容品:クロムバナジウム鋼(SCRV4)
材質2
収納ケース:帆布
軸寸法(mm)
6.35
対辺形状
6角
セット内容
TEF-8H、10H、13H、17H、19H

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEF-5H-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7307,678
( 8,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い5サイズをセット組しました。
・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
・六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ドライバーソケットの型番TEF-5H-SETのページです。 型番TEF-5H-SETに関する仕様情報を記載しております。
電動ドライバーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバーソケット
電動ドライバーソケット(長寿命タイプ・充電工具:18V対応)
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り
電動ドライバーソケット長寿命タイプ ロング(充電工具:18V対応)
電動ソケット
ドライバーソケット&ビット B-40 ドライバーソケット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スエカゲツール長堀工業
通常価格8,7301,8264,956982 -1,019815 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目7日目〜
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
全長(mm)11111175161--
JANコード49899993444624989999186604----
トラスココード488-6721328-8421----
質量(g)482.000149.000----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト