17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロッキングアダプター

ロッキングアダプター
通常単価(税別)
4,2434,432特別価格
税込単価
4,6674,875特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプター。【特長】・ソケット交換の頻度...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
凹凸9.5
45
4989999344264
489-5029
凹凸9.5
45
62.000
10
1個
凹凸12.7
60
4989999344271
489-5037
凹凸12.7
60
128.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2433,959
( 4,355 )
1日目
4,4324,136
( 4,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプター。
【特長】
・ソケット交換の頻度が高い作業に最適。
・クロムモリブデン鋼(SCM435)。

商品情報

製品仕様

製品イメージ1

製品イメージ1

製品イメージ2

製品イメージ2

製品仕様

(単位:mm)

TRAD-3の寸法図

TRAD-3の寸法図

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
梱包数
(個)
質量
(g)
TRAD-3凹凸9.5451062
TRAD-4凹凸12.76010128

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッキングアダプターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
インパクト作業でのソケット付け替え
4
満足度:4.0
種類が多くどれを選んでいいか迷ったのですが、ロック機構を試してみたくて購入しました。。 ワンタッチでロック・解除ができ作...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングアダプター
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,243-12,027 -9751,125 -372 -3,919 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目
用途インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状4角12角ジョイント類6角6角ジョイント類
単品・セット区分単品 アダプターセット品単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)-----
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング