ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LED付カードルーペ

LED付カードルーペ TCPL-45
通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:4日目

一般検査用のLED付カードルーペ。【特長】・カード型でコンパクトなのでポケットへの収納に便利。・45×...

詳細を確認

型番:

TCPL-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCPL-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
2/5 / 2・5 / 2/5
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
45X45 / 45×45 / 45×45/Φ20
厚み(mm)
9
JANコード
4989999360776
トラスココード
478-9300
質量(g)
31.000
材質1
レンズ:アクリル
材質2
本体:ABS樹脂(ラバー塗装)
奥行(mm)
54
幅(mm)
85
替ランプ
交換不可
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(別売)
レンズ材質
アクリル
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TCPL-45
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般検査用のLED付カードルーペ。
【特長】
・カード型でコンパクトなのでポケットへの収納に便利。
・45×45mmの2倍レンズとφ20(直径20mm)の5倍レンズが1つになっている。
・LED付で、手元が暗くても使用可能。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 替ランプ:交換不可
  • 倍率:2倍/5倍
  • レンズ寸法:45×45mm
  • 幅×奥行×厚さ:85×54×9mm
  • 電源:ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
  • 質量:31g

材質

  • レンズ:アクリル

図面

TCPL-45

LED付カードルーペ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

LED付カードルーペ 取扱説明書

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED付カードルーペの型番TCPL-45のページです。 型番TCPL-45に関する仕様情報を記載しております。
LED付カードルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED付カードルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
ルーペ
LEDアームルーペ
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
メーカートラスコ中山池田レンズ工業トラスコ中山ホーザンホーザントラスコ中山
通常価格1,6708,7874,0204,32032,8001,613 -
通常出荷日4日目1日目5日目3日目2日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡-
倍率(倍)2・5 / 2/5 / 2/5101011 / 52.12(面積倍率:約4.5)-
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有-
スケール有無-
レンズ寸法(mm)45X45 / 45×45 / 45×45/Φ20φ21φ3075 / 19165-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング