17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノンスリップマグネットのりなし TNSM-3-250

ノンスリップマグネットのりなし

通常単価(税別)
4,135
税込単価
4,549
通常出荷日:1日目

スチール面からのズレや滑落を大幅に減少するノンスリップマグネット。【特長】・強磁力の異方性マグネットの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットシート
  • 吸着力 (N)
    1.07
  • 形状
    角形
  • 表面磁束密度 (T)
    0.07
  • 厚み (mm)
    3
  • JANコード
    4989999360745
  • トラスココード
    478-9881
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    250
  • 質量(g)
    855.000
  • 材質1
    ストロンチウムフェライト
  • タイプ
    のりなし
  • 仕様
    異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • 材質
    マグネットシート

型番:

TNSM-3-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノンスリップマグネット のりなしの詳細

ノンスリップマグネット のりなしの製品イメージ

ノンスリップマグネット のりなしの製品イメージ

ノンスリップマグネットの性能イメージ

ノンスリップマグネットの性能イメージ

TNSM-3-250の仕様

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • 吸着力:1.053N
  • 長さ:300mm
  • 表面磁束密度:0.07T
  • 吸着力:1.07N/(CM2)
  • 幅:250mm
  • 厚さ:3mm
  • 材質:マグネットシート
  • 質量/質量単位:855g
  • 生産国:中国

TNSM-3-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットシート
吸着力(N)
1.07
形状
角形
表面磁束密度(T)
0.07
厚み(mm)
3
JANコード
4989999360745
トラスココード
478-9881
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
質量(g)
855.000
材質1
ストロンチウムフェライト
タイプ
のりなし
仕様
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
材質
マグネットシート
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNSM-3-250
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,135
( 4,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

スチール面からのズレや滑落を大幅に減少するノンスリップマグネット。
【特長】
・強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理。
・防滑性に優れたマグネットシート。
・標準のマグネットに比べ4~5倍の防滑力を発揮。
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材などに使用。
・POP、ディスプレイなどにも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップマグネットのりなしの型番TNSM-3-250のページです。 型番TNSM-3-250に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップマグネットのりなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップマグネットのりなし
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
異方性カラーマグネットシート
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,1352,5702,330 -3,300 -1,010580 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜2日目1日目〜
商品タイプマグネットシートネオジム磁石ネオジム磁石マグネットシートマグネットシートネオジム磁石
吸着力(N)1.0763.7-0.5860-
形状角形丸形(穴あり)丸形(穴あり)--丸形(穴あり)
表面磁束密度(T)0.070.38T以上-0.0420.08-
厚み(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング