17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプリュー (パック入)【5~10個入り】

通常単価(税別)
5402,170
税込単価
5942,387
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・軽金属・木材・鋳鉄など柔らかい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。【用途】・...

詳細を確認
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合ボルト

  • 下穴径(mm)

  • パック入数

  • 呼称長さ(DNS)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

適合ボルト

下穴径

(mm)

パック入数

呼称長さ

(DNS)

JANコード

トラスココード

ピッチ

質量

(g/パック)

RoHS?最小発注数量
M10
10.5
10
1倍
4989999085150
258-8048
1.5
31
10
1パック

10個入り

M10
10.5
10
1.5倍
4989999085167
258-8056
1.5
40
10
1パック

10個入り

M10
10.5
10
2倍
4989999085174
258-8064
1.5
50
10
1パック

10個入り

M10
10.5
10
1.5倍
4989999177442
409-7653
1.25
40
10
1パック

10個入り

M12
12.5
10
1倍
4989999085181
258-8072
1.75
48
10
1パック

10個入り

M12
12.5
10
1.5倍
4989999085198
258-8081
1.75
68
10
1パック

10個入り

M12
12.5
10
2倍
4989999085204
258-8099
1.75
85
10
1パック

10個入り

M14
14.5
10
1倍
4989999085211
258-8102
2
68
10
1パック

10個入り

M14
14.5
10
1.5倍
4989999085228
258-8111
2
94
10
1パック

10個入り

M14
14.5
10
2倍
4989999085235
258-8129
2
122
10
1パック

10個入り

M16
16.5
10
1倍
4989999085242
258-8137
2
82
10
1パック

10個入り

M16
16.5
10
1.5倍
4989999085259
258-8145
2
118
10
1パック

10個入り

M16
16.5
10
2倍
4989999085266
258-8153
2
155
10
1パック

10個入り

M18
19
5
1倍
4989999085273
258-8161
2.5
70
10
1パック

5個入り

M18
19
5
1.5倍
4989999085280
258-8170
2.5
100
10
1パック

5個入り

M18
19
5
2倍
4989999085297
258-8188
2.5
131
10
1パック

5個入り

M20
21
5
1倍
4989999085303
258-8196
2.5
84
10
1パック

5個入り

M20
21
5
1.5倍
4989999085310
258-8200
2.5
119
10
1パック

5個入り

M20
21
5
2倍
4989999085327
258-8218
2.5
165
10
1パック

5個入り

M2
2.1
10
1倍
4989999177459
409-7661
0.4
12
10
1パック

10個入り

M2
2.1
10
2倍
4989999177466
409-7670
0.4
12
10
1パック

10個入り

M2.5
3.6
10
1倍
4989999177480
409-7696
0.45
13
10
1パック

10個入り

M2.5
2.6
10
1.5倍
4989999177473
409-7688
0.45
13
10
1パック

10個入り

M2.6
2.8
10
1倍
4989999177503
409-7718
0.45
14
10
1パック

10個入り

M2.6
2.8
10
1.5倍
4989999177497
409-7700
0.45
14
10
1パック

10個入り

M2.6
2.8
10
2倍
4989999177510
409-7726
0.45
14
10
1パック

10個入り

M3
3.1
10
1倍
4989999085006
258-7891
0.5
13
10
1パック

10個入り

M3
3.1
10
1.5倍
4989999085013
258-7904
0.5
13
10
1パック

10個入り

M3
3.1
10
2倍
4989999085020
258-7912
0.5
13
10
1パック

10個入り

M3
3.1
10
2.5倍
4989999177527
409-7734
0.5
15
10
1パック

10個入り

M4
4.2
10
1倍
4989999085037
258-7921
0.7
14
10
1パック

10個入り

M4
4.2
10
1.5倍
4989999085044
258-7939
0.7
14
10
1パック

10個入り

M4
4.2
10
2倍
4989999085051
258-7947
0.7
15
10
1パック

10個入り

M4
4.2
10
2.5倍
4989999177534
409-7742
0.7
17
10
1パック

10個入り

M5
5.2
10
1倍
4989999085068
258-7955
0.8
15
10
1パック

10個入り

M5
5.2
10
2倍
4989999085082
258-7971
0.8
17
10
1パック

10個入り

M5
5.2
10
2.5倍
4989999177541
409-7751
0.8
20
10
1パック

10個入り

M6
6.3
10
1倍
4989999085099
258-7980
1
16
10
1パック

10個入り

M6
6.3
10
1.5倍
4989999085105
258-7998
1
19
10
1パック

10個入り

M6
6.3
10
2倍
4989999085112
258-8005
1
22
10
1パック

10個入り

M6
6.3
10
2.5倍
4989999177558
409-7769
1
25
10
1パック

10個入り

M6
6.3
10
3倍
4989999177565
409-7777
1
28
10
1パック

10個入り

M8
8.4
10
1倍
4989999085129
258-8013
1.25
22
10
1パック

10個入り

M8
8.4
10
1.5倍
4989999085136
258-8021
1.25
25
10
1パック

10個入り

M8
8.4
10
2倍
4989999085143
258-8030
1.25
32
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目
790
( 869 )
1日目
820
( 902 )
1日目
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
1日目
1,140
( 1,254 )
3日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
1日目
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
1日目
2,170
( 2,387 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,760
( 1,936 )
5日目
1,830
( 2,013 )
1日目
1,940
( 2,134 )
3日目
640
( 704 )
1日目
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
1日目
670
( 737 )
1日目
640
( 704 )
1日目
670
( 737 )
1日目
710
( 781 )
1日目
540
( 594 )
3日目
550
( 605 )
1日目
600
( 660 )
1日目
760
( 836 )
5日目
550
( 605 )
1日目
570
( 627 )
1日目
600
( 660 )
1日目
760
( 836 )
1日目
550
( 605 )
1日目
590
( 649 )
2日目
760
( 836 )
1日目
540
( 594 )
3日目
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
3日目
790
( 869 )
1日目
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
1日目
570
( 627 )
1日目
630
( 693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽金属・木材・鋳鉄など柔らかい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
【用途】
・めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリュー (パック入)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ねじ穴補強
4
満足度:4.0
少量から発注できるのがいいです。 品質も問題なく、しっかり使えています。短納期でコスパも良いので満足です。
1人が参考にしています。
めねじの補強・損傷防止
5
満足度:5.0
軽金属・木材・鋳鉄など柔らかい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増すので、おすすめします。
1人が参考にしています。
ネジの補強
4
満足度:4.0
ネジの補強に使っています。 入れやすくて今のところ失敗することもありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリュー (パック入)
[焼入]スタッドボルト
[焼入]スラストボルト
[焼入]クランプボルト
[焼入]カップリングナット
[焼入]パッド付スラストボルト
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格540-315 -650 -750 -410 -685 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目3日目〜
種類ナット治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトナット治具用ボルト
材質ステンレス焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング