17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タッチファインダ

通常単価(税別)
25,62428,323
税込単価
28,18631,155
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・赤色LEDを全方位から確認可能です。・音と光で高感度の位置検出ができます。・オーバーラン保護...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • バッテリー種類
    A23S12V
  • 適用工作機械(本体)
    マシニングセンタ
  • 全長 (mm)
    164
  • 先端径 (mm)
    10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • シャンク径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
20
4526587375875
480-7928
331
10
1個
32
4526587375882
480-7936
540
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,624
( 28,186 )
5日目
28,323
( 31,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤色LEDを全方位から確認可能です。
・音と光で高感度の位置検出ができます。
・オーバーラン保護機能付です。
【用途】
・マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチファインダのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークの原点補正
5
満足度:5.0
出荷前点検をしっかりとしているようで、校正票まで付いておりました。 コストパフォーマンスは高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチファインダ
タッチポイントセンサ VPSシリーズ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)
ボールセントライザ
マシニングセンタ用マイクロタッチ
メーカーショーンVERTEX大昭和精機日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格25,624-4,987 -49,885 -80,016 -17,73147,340
通常出荷日1日目〜4日目〜3日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
バッテリー種類A23S12V-----
適用工作機械(本体)マシニングセンタ-----
全長(mm)164-----
先端径(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング