17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

散水チューブ

通常単価(税別)
1,6141,996
税込単価
1,7752,196
通常出荷日:1日目

【特長】・芝生や庭木の散水に最適なチューブタイプです・両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
5
4975373011921
320-3921
329
1巻(5m)
1個
10
4975373011938
320-3930
600
1巻(10m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,614
( 1,775 )
1日目
1,996
( 2,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芝生や庭木の散水に最適なチューブタイプです
・両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)
・ホースへの接続にはコネクタが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

散水チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
散水チューブ
チューブNAシリーズ
塗装用ホース FAチューブ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]
スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)
メーカータカギCDC十川産業八興トヨックス八興
通常価格1,614-35,514 -114,909 -939 -3,540 -1,705 -
通常出荷日1日目5日目〜4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
ホース材質塩化ビニールナイロンふっ素樹脂4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
商品タイプその他-----
詳細タイプねじ式-----
散水範囲1~3m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング