ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスク【15個入り】

通常単価(税別)
5,215
税込単価
5,737
通常出荷日:1日目

【仕様】・使い捨て防じん・材質:メッシュ/ポリエチレン、ろ過材/ポリプロピレン、締め紐/織ゴム、フック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • サイズ
    M
  • 吸気抵抗値 (Pa)
    32.34
  • 排気抵抗値 (Pa)
    32.34
  • JANコード
    0092311260730
  • トラスココード
    770-4607
  • 質量(g)
    225.000
  • 材質1
    メッシュ:ポリエチレン
  • 材質2
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 材質3
    締め紐:織ゴム
  • 材質4
    フック:ポリエチレン
  • 横(mm)
    136
  • 吸気抵抗(Pa)
    50以下
  • 縦(mm)
    130
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 使用限度時間
    8時間
  • 内容量
    1箱(15枚)

型番:

2607DS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

2607DS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
サイズ
M
吸気抵抗値(Pa)
32.34
排気抵抗値(Pa)
32.34
JANコード
0092311260730
トラスココード
770-4607
質量(g)
225.000
材質1
メッシュ:ポリエチレン
材質2
ろ過材:ポリプロピレン
材質3
締め紐:織ゴム
材質4
フック:ポリエチレン
横(mm)
136
吸気抵抗(Pa)
50以下
縦(mm)
130
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間
8時間
内容量
1箱(15枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2607DS2

内容量

最小発注数量
1箱(15枚)
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,215
( 5,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使い捨て防じん
・材質:メッシュ/ポリエチレン、ろ過材/ポリプロピレン、締め紐/織ゴム、フック/ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスクの型番2607DS2のページです。 型番2607DS2に関する仕様情報を記載しております。
ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接、グラインダー作業
5
満足度:5.0
他のマスクをいろいろと試しました。最終的にはこちらの商品がとても使い易いです。ゴムとマスクを圧着で留めている箇所がよく取...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスク
メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク
米軍仕様使い捨て式マスク(N95)
2201N95使い捨てマスク
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックストラスコ中山東京硝子器械
通常価格5,2156,3556,6796,9162,8725,759
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
規格DS2DS2-N95DS2DS2
サイズMM-M--
吸気抵抗値(Pa)32.3441.6025mmH20---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング