17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)
通常単価(税別)
7,34214,539
税込単価
8,07615,993
通常出荷日:1日目

【特長】・ジェルタイプの焼け取り剤です。・塗って拭くだけで、溶接焼けを取ることができます。・垂直面にも...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量

RoHS?最小発注数量
1
4580464280102
490-3692
1000.0
1kg
10
1個
0.3
4580464280096
490-3706
300.0
0.3kg
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,539
( 15,993 )
1日目
7,342
( 8,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルタイプの焼け取り剤です。
・塗って拭くだけで、溶接焼けを取ることができます。
・垂直面にも使用できます。
・毒物・劇物に該当しません。
【用途】
・ステンレス溶接焼け取り

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”
メーカー佐々木化学薬品マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業ケミカル山本
通常価格7,342-681,823340,89414,5933,00010,500 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目3日目2日目〜
商品タイプ焼け取り剤溶接焼け取り機溶接焼け取り機その他その他焼け取り剤
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤-----
材質1塩化水素(5%)-----
材質2有機酸-----
材質3ゲル化剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト