17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水双眼鏡(8倍・明るさ16) S2BL832

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水双眼鏡(8倍・明るさ16)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S2BL832

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・独自の最新光学設計・多層膜コーティングにより、高い解像度と透明度を実現した8倍双眼鏡です。
・ガラス繊維入りポリカーボネート樹脂を本体ボディに採用し、堅牢性と軽量化を同時に実現しています。
・完全防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも最適です。
・倍率8倍、レンズ口径32mm、明るさ16、防水タイプ
【用途】
・遠くて見えにくい場所・物の監視・確認に。
・肉眼で見ている人・動物・建物・植物などをより近くで見るために。
・一般的には、スポーツ観戦、観劇・コンサート、バードウォッチング、ネイチャーウォッチング、スターウォッチングに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
8
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
32
幅×奥行×全高(mm)
127×138×53
材質
ボディー:ポリカーボネート樹脂・エラストマー樹脂、レンズ:光学ガラス(フルマルチ・フェイズコーティング)
JANコード
0793139230089
トラスココード
483-6693
実視界(°)
7.5
質量(g)
482
仕様
1000m先の視野:131.1m

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト