17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

双眼鏡(コンパクトタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

双眼鏡(コンパクトタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-X1025

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトに折り畳めるダハタイプの双眼鏡です。
・レンズにはマゼンタコーティングを採用、透過率を高め、明るい視野を実現しています。
・外装にエラストマー素材を採用、使い易さ抜群です。
【用途】
・遠くて見えにくい場所・物の監視・確認に。
・肉眼で見ている人・動物・建物・植物などをより近くで見るために。
・一般的には、スポーツ観戦、観劇・コンサート、バードウォッチング、ネイチャーウォッチング、スターウォッチングに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
25
幅×奥行×全高(mm)
107×114×41
材質
ボディー:ABS樹脂・エラストマー樹脂、レンズ:光学ガラス(マゼンタコーティング)
トラスココード
483-6766
実視界(°)
5.6
質量(g)
230
仕様
1000m先の視野:98m
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト