ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
101-351T
2025年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。【用途】・被削材:鉄(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード