ツール用品技術窓口

確定しました

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ドリル長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

六角軸タッピングドリル

六角軸タッピングドリル 270017
通常単価(税別)
2,716
税込単価
2,988
通常出荷日:5日目

【特長】・六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。・鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作...

詳細を確認

型番:

270017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

270017の仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M6
ピッチ(P)
1
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
精度(等級)
6H
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
ドリル長(mm)
8
JANコード
4007140108319
トラスココード
486-5120
タップ長(mm)
12
質量(g)
8
-
-

商品情報


 
呼び寸法ピッチ
(mm)
全長
(mm)
ドリル刃長
(mm)
タップ部長
(mm)
ドリル径
(mm)
シャンク径
(mm)
M30.5051.05.07.02.57.0
M40.7054.06.08.53.37.0
M50.8057.07.010.04.27.0
M61.0060.08.012.05.07.0
M81.2568.011.015.06.89.5
M101.5075.015.017.08.511.5

型番リスト

表示件数
型番
270017

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ドリル長

(mm)

JANコード

トラスココード

タップ長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
1
60
8
4007140108319
486-5120
12
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716
( 2,988 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
・鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
【用途】
・穴あけ、ネジ山の形成・修正に。
・被削材:鉄、アルミ、銅。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸タッピングドリルの型番270017のページです。 型番270017に関する仕様情報を記載しております。
六角軸タッピングドリルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
アルミt2.5、下穴あり。
5
満足度:5.0
ハンドタップより早くて便利です。充電式のペン型の軽い電ドラに装着し、手で荷重をかけつつ正転させて数秒でM3タップが切れま...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ加工
5
満足度:5.0
必要なサイズ・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸タッピングドリル
ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)
ドリルビット(六角軸/HSS)
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
メーカーRUKOASAHI TOOLSエスコエスコエスコオーエスジー
通常価格2,7167,2662,1905,9201,550 -1,223 -
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜
タップ種類ハンドタップスパイラルタップ / ドリルタップ-ハンドタップ-スパイラルタップ
工具材質ハイスハイス-工具鋼-バナジウムハイス
ねじ種類メートルメートル-メートル--
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄-鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂-一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ノンコートホモ処理---ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルタップカテゴリの売れ筋ランキング