17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

家具ストップマン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

家具ストップマン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

10537137

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・備えあれば憂い無し
・地震や大きな振動による家具の転倒を防止します
・家具転倒防止商品の決定版!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
透明
材質
非移行系特殊合成樹脂
サイズ(長さ)(mm)
450

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト