17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ディスクペーパー“ニューエスパー”

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:1日目

【特長】・ディスクペーパーの10数倍、オフセット砥石の10倍の耐久力があります。・研削物との当りがソフ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

最小発注数量
40
4582260080429
474-0416
85.000
85
5個
60
4582260080436
474-0432
74.000
74
5個
80
4582260080443
474-0441
68.000
68
5個
100
4582260080450
474-0351
66.000
66
5個
120
4582260080467
474-0360
64.000
64
5個
150
4582260080474
474-0378
64.000
64
5個
180
4582260080481
474-0386
64.000
64
5個
240
4582260080498
474-0394
64.000
64
5個
320
4582260080504
474-0408
64.000
64
5個
400
4582260080511
474-0424
64.000
64
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクペーパーの10数倍、オフセット砥石の10倍の耐久力があります。
・研削物との当りがソフトで吸いつきが良く、深い傷が入らないので次の工程が容易です。
【用途】
・自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。
・造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。
・金属のバリ取り。
・粘りのある金属や、難研削材の研磨。
・メッキ、塗装の前処理、さび落とし。
・塗装落とし。
・木工プラスチックの研磨。
・使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“ニューエスパー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“ニューエスパー”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GP トップ”まとめ買い
メーカーミユキ産業イチグチ日本レヂボントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1701,373 -4662,917 -2,690 -29,617 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)1001001005850100
穴径(mm)1615159.61015/16
砥粒ACAアランダムアランダムアランダム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング