17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

プラキャビン(NK型)

プラキャビン(NK型) NKS-B
通常単価(税別)
72,315
税込単価
79,547
通常出荷日:7日目

【特長】・FRP製品だから、アルミより軽く鉄よりも強い強度があります。

型番:

NKS-B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NKS-Bの仕様・寸法情報

外寸(mm)
1350×570×660
カラー
ブルー
トラスココード
375-2445
重量(kg)
15
本体材質
ガラス繊維強化プラスチック(FRP)
シリンダ錠
取付可(別売)
設置寸法:間口×奥行(mm)
1260×520
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NKS-B

外寸

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

設置寸法:間口×奥行

(mm)

最小発注数量
1350×570×660
375-2445
15
1260×520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,315
( 79,547 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FRP製品だから、アルミより軽く鉄よりも強い強度があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラキャビン(NK型)の型番NKS-Bのページです。 型番NKS-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラキャビン(NK型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラキャビン(NK型)
プラキャビン(K型)
スーパーボックスグレート(フラットタイプ)
万能アルミボックス BXA
中型車載用ツールボックス(中皿なし)
中型車載用ツールボックス(間口610mm)
メーカーライフパークドットビズライフパークドットビズリングスターアルインコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格72,31566,351 -98,93439,926 -16,148 -83,229
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目〜2日目
カラーブルーブルーブルー / グレーシルバーグリーングリーン
本体材質ガラス繊維強化プラスチック(FRP)ガラス繊維強化プラスチック(FRP)----
シリンダ錠取付可(別売)取付可(別売)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング