17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極匠GOM

極匠GOM

通常単価(税別)
6,5467,479特別価格
税込単価
7,2018,227特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム付で小ささを追求したコンパクトボディです。・錆に強いステンレスバネです。・ケースと爪が壊...

詳細を確認
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • ピッチ
    455mmピッチ表示
  • ロック機能
    有り
  • 材質
    テープ:スチール
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 仕様
    移動爪/ショックアブソーバー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • テープ長さ(m)

  • 水平保持(m)

  • 目盛仕様

  • 質量(g)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

テープ長さ(m)

水平保持(m)

目盛仕様

質量(g)

材質2

ショックアブソーバー

RoHS?最小発注数量
10
25
4954771151033
484-1522
10
2.2
両面印刷
500.000
バネ:ステンレス
あり
6
1個
7.5
25
4954771151026
484-1573
7.5
2.2
両面印刷
385.000
バネ:ステンレス
あり
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4794,747
( 5,222 )
1日目
6,5464,155
( 4,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム付で小ささを追求したコンパクトボディです。
・錆に強いステンレスバネです。
・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極匠GOMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極匠GOM
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN
MAGNESIUM
“セフコンベロック”
メーカー原度器TJMデザインタジマツールエスコ新潟精機(SK)原度器TJMデザインタジマツール
通常価格6,546-3,687 -4,010 -1,500 -3,558 -4,452
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
目盛表示片面両面両面片面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
ピッチ455mmピッチ表示---455mmピッチ表示-
ロック機能有り---有り-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング