17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAGNESIUM

通常単価(税別)
3,5586,729特別価格
税込単価
3,9147,402特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・より小ささを追求したコンパクトボディです。・マグネシウム合金で軽く丈夫です。・ケースと爪が壊...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • ピッチ
    455mmピッチ表示
  • ロック機能
    有り
  • 材質
    テープ:スチール
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 目盛仕様
    両面印刷
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    バネ:ステンレス
  • 仕様
    移動爪/ショックアブソーバー
  • ショックアブソーバー
    あり
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • テープ幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 水平保持(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

水平保持(m)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
19
4954771150555
484-1638
1.8
220
6
1個
25
4954771150579
484-1654
2.3
265.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,558
( 3,914 )
1日目
6,7294,270
( 4,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より小ささを追求したコンパクトボディです。
・マグネシウム合金で軽く丈夫です。
・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAGNESIUMのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
採寸
5
満足度:5.0
コンパクトで作業着のポケットにもすっぽり収まるのが良い。 高級感のある質感とデザイン、程よい重さも良い感じです。
0人が参考にしています。
寸法測定のため
5
満足度:5.0
小型ですが重量感があります。その分しっかり感があり、使用していて快適です。この大きさでも5.5mまで計測できるので、携帯...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAGNESIUM
MAGNESIUM ホルダー付
極匠GOM
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN
メーカー原度器原度器原度器TJMデザインタジマツールエスコ新潟精機(SK)
通常価格3,558-7,4756,546 -3,687 -4,010 -1,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
長さ(m)5.55.5----
目盛表示両面両面片面両面両面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
ピッチ455mmピッチ表示-455mmピッチ表示---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング