ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    心線対照機 トーンプローブセット

    通常単価(税別)
    18,185
    税込単価
    20,004
    通常出荷日:1日目

    【特長】・非接触で心線対照が可能な定番モデルです・配線を施工する会社、施工者のほとんどの者が701K-...

    詳細を確認

    型番:

    701K-G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    701K-Gの仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    寸法(mm)
    送信機:41×35×101、受信機:55×28×231
    本体質量(g)
    送信機:150、受信機:145
    瞬間耐圧
    送信機:DC150V
    探索距離(km)
    15
    トラスココード
    480-8550
    JANコード
    4562442060104
    電源
    006P×2
    付属品
    モジュールジャック、先端チップ、専用ケース、テスト用電池
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    701K-G
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,185
    ( 20,004 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非接触で心線対照が可能な定番モデルです
    ・配線を施工する会社、施工者のほとんどの者が701K-Gを知っており、便利に使っている姿が現場で見受けられる
    ・天井内、床下(OA床)配管内に様々なケーブルが敷設されている現状において、誤切断等は非常に問題視される為、現用確認は必須作業で、701K-Gが最適であり、安全作業に必要な工具だと確認している
    ・受信感度微調整機能:信号の受信感度を調整できます
    ・LED受信表示:受信強度をLED発光でわかりやすく指示
    ・特殊スピーカー:明細な音質を確保する専用スピーカー。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルに。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます
    ・充電機能と搭載した「701KRCプレミアム」もございます
    【用途】
    ・電話線や無電圧ケーブルの心線対象
    ・導通確認
    ・ブレスト電源供給
    ・L1・L2極性確認

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    カタログ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    心線対照機 トーンプローブセットの型番701K-Gのページです。 型番701K-Gに関する仕様情報を記載しております。
    心線対照機 トーンプローブセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    心線対照機 トーンプローブセット
    埋設ケーブル探索機 アナログ式
    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
    トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A
    トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A
    埋設ケーブル配管探索機 RD8200G
    メーカーグッドマングッドマングッドマンエスコエスコグッドマン
    通常価格18,185188,09178857,50020,0501,990,751
    通常出荷日1日目4日目1日目2日目5日目4日目
    商品区分関連部品関連部品関連部品ケーブルテスタ-ケーブルテスタ
    寸法(mm)送信機:41×35×101、受信機:55×28×231送信機:76×89×108、受信機:70×102×81322×22×35---
    本体質量(g)送信機:150、受信機:145送信機:422、受信機:5333---
    瞬間耐圧送信機:DC150V-----
    探索距離(km)152----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング