17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

探索機能付軽量コンパクト呼び線

通常単価(税別)
23,36741,691
税込単価
25,70445,860
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです・曲率半径3cmで急コーナーも...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 摘要

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

摘要

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
255
-
4562442060159
480-8517
950.0
ABS
1個
355
探索機能付
4562442060388
859-0617
1250.0
ABS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,367
( 25,704 )
1日目
41,691
( 45,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです
・曲率半径3cmで急コーナーも使用可能
・負担を軽減する約1kgの小型軽量
・スプリングフレキ付先端チップ付属
・便利な付属品ボックスを本体に装備
・補修部品付属で修理・交換でき、経済的
【用途】
・古い電線が敷設された狭い電線管内に威力を発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

探索機能付軽量コンパクト呼び線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
探索機能付軽量コンパクト呼び線
スチール製平型呼び線
極細呼び線クルまる
自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
充電式油圧多機能工具EA539P
メーカーグッドマンGREENLEEグッドマンプレスマスターフジ矢エスコ
通常価格23,367-3,36630,858 -4,310 -6,4649,640 -
通常出荷日1日目19日目1日目〜在庫品1日目1日目2日目〜
工具種類その他関連用品-その他関連用品---
奥行(mm)75-----
高さ(mm)310-----
巻長(m)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング