ツール用品技術窓口

| 品番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| 727-08 | 180 | 40 | 375 |
材質:鍛鋼。

先端形状。

長時間連続で使用しても疲れにくい。

使用例。
スペイン製で、エルゴグリップが付いた高品質なグリッププライヤー。
【特長】
・片手のワンプッシュでワークをつかむ、はなすことが可能なクランプ。
・手首への負担を軽減した形状で、エルゴグリップ採用により、長時間連続で使用しても疲れにくい。
・全長が180mm、最大口開きが40mm、質量が375gで展開。
・材質が鍛鋼で構成。
【用途】
・板金、溶接作業に使用するのが最適。

GRIP-ON
マイクログリップ 全長92mm

GRIP-ON
板金用グリッププライヤー 全長200mm

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):410円~

トラスコ中山
シャコ万力(深アゴタイプ)
4.5通常価格(税別):5,085円~

トラスコ中山
L型クランプ (標準型)
4通常価格(税別):2,023円~

スーパーツール
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
0通常価格(税別):1,635円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

E-Value
ロックハンドクランプ RHCシリーズ
4.2通常価格(税別):328円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

SK-11
ミニクランプ MC-1/MC-2/MC-3
3.5通常価格(税別):975円~