17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mm

マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mm
通常単価(税別)
3,2903,745特別価格
税込単価
3,6194,120特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

スペイン製で、多機能タイプの高品質なグリッププライヤー。【特長】・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品番全長
(mm)
口幅
(mm)
最大口開き
(mm)
質量
(g)
131-072001140410
131-102351260630
  • 材質:鍛鋼、エポキシ樹脂

この商品の特長

先端形状。

先端形状。

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

口幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
40
200
11
8430890111692
486-4361
410
1個
60
235
12
8430890001696
486-4379
630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
2日目
3,7453,566
( 3,923 )
4日目

詳細情報

基本情報

スペイン製で、多機能タイプの高品質なグリッププライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができる。
・材質が鍛鋼、仕上げがエポキシ樹脂で構成されている。
【用途】
・板金、溶接作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mm
ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm
ホースグリッププライヤー 全長235mm
G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm
アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm
強力型Cクランプ 200mm
メーカーGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONTAKAGI
通常価格3,290-3,486 -5,9084,462 -8,5181,982
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング