ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GRIP-ON チェーングリッププライヤー 替チェーン

GRIP-ON チェーングリッププライヤー 替チェーン CAD181
通常単価(税別)
3,5183,350
税込単価
3,8703,685
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

チェーングリッププライヤ専用の交換用チェーン。【特長】・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニ...

詳細を確認

型番:

CAD181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAD181の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
チェーン長さ(mm)
480
JANコード
8430890060136
トラスココード
486-5821
質量(g)
310
-
-

商品情報

製品仕様

品番チェーン長さ
(mm)
質量
(g)
CAD181480350

材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

この商品の特長

いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことができる。

いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことができる。

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番リスト

表示件数
型番
CAD181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5183,350
( 3,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

チェーングリッププライヤ専用の交換用チェーン。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性がある。
・いびつな形状のワークも容易にチェーンでつかむことができる。
・チェーンの長さが480mmとして展開。
【用途】
・丸材や角材、いびつな形状等をつかむ際のチェーンとして最適。
・チェーングリッププライヤのチェーンが損傷した時の換え用として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GRIP-ON チェーングリッププライヤー 替チェーンの型番CAD181のページです。 型番CAD181に関する仕様情報を記載しております。
GRIP-ON チェーングリッププライヤー 替チェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRIP-ON チェーングリッププライヤー 替チェーン
アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm
板金用グリッププライヤー 全長200mm
C型グリッププライヤー(据置き型)
ホースグリッププライヤー 全長235mm
アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mm
メーカーGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ON
通常価格3,5188,5185,7457,2055,9086,079
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
チェーン長さ(mm)480-----
JANコード843089006013684308900236988430890068699843089003569184308900526988430890021694
トラスココード486-5821486-5782486-4344486-4930486-4387486-5766
質量(g)310460520880380410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング