ツール用品技術窓口



スペイン製で、口金部分にV溝がはいっている高品質のグリッププライヤー。【特長】・エポキシ樹脂コーティン...
詳細を確認
グリッププライヤー(溝付先端仕様)の外形写真(型番:122-10参照)
| 品番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| 122-07 | 190 | 30 | 370 |
| 122-10 | 235 | 43 | 590 |
| 122-12 | 300 | 75 | 810 |
材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

先端形状/型番:122-10参照。

型番:122-12参照。
スペイン製で、口金部分にV溝がはいっている高品質のグリッププライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することができる。
・最大口開きが30、43、75mmの3つのタイプより選択可能。
・材質が鍛鋼、仕上げがエポキシ樹脂で構成されている。
【用途】
・板金、溶接作業等に利用可能。

GRIP-ON
マイクログリップ 全長92mm


GRIP-ON
板金用グリッププライヤー 全長200mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):410円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

トラスコ中山
シャコ万力(深アゴタイプ)
4.5通常価格(税別):5,085円~

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装
0通常価格(税別):1,557円~