17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm

G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm
通常単価(税別)
4,4625,847特別価格
税込単価
4,9086,432特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

スペイン製で、高品質でグリップ力が高いグリッププライヤー。【特長】・エポキシ樹脂コーティングで、腐食に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

G型グリッププライヤーの外形写真(型番:125-09参照)

G型グリッププライヤーの外形写真(型番:125-09参照)

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
質量
(g)
125-0920060690
125-1230090960

材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
60
200
8430890064691
486-4298
690
1個
90
300
8430890065698
486-4301
960
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4624,247
( 4,672 )
4日目
5,8475,568
( 6,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

スペイン製で、高品質でグリップ力が高いグリッププライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングで、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・高いグリップ力により、確実にワークをロックできる。
・最大口開きが60、90mmの2つのタイプより選択できる。
・材質が鍛鋼、仕上げがエポキシ樹脂修正で構成されている。
【用途】
・ワークを確実にロックする際に最適。
・板金、溶接作業、溶接作業時に保持する際等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G型グリッププライヤー 全長200mm・300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm
板金用グリッププライヤー 全長200mm
C型グリッププライヤー 全長165~630mm
パイプグリッププライヤー 全長300mm
マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mm
C型グリッププライヤー(自在金具付) 全長165~630mm
メーカーGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ON
通常価格4,462-5,7454,294 -6,0043,290 -3,913 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング