ツール用品技術窓口

スペイン製で、先端部に自在金具が付いた高品質なグリッププライヤー。【特長】・エポキシ樹脂コーティングで...
詳細を確認
C型グリッププライヤー(自在金具付)の外形写真(型番:224-06参照)
フトコロ
| 品番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 224-06 | 165 | 50 | 35 | 270 |
| 224-12 | 320 | 80 | 70 | 980 |
| 224-14 | 365 | 125 | 127 | 1,230 |
| 224-18 | 470 | 240 | 200 | 1,460 |
| 224-24 | 630 | 400 | 390 | 1,800 |
先端部:自在金具付。
材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

先端形状。

使用例。
スペイン製で、先端部に自在金具が付いた高品質なグリッププライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングで、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・先端部がスイベルパッド仕様で、つかみにくいワークでも確実に保持することができる。
・フトコロ部分が35、70、127、200、390mmの5つのタイプより用途により選択可能。
・材質が鍛鋼で、仕上げがエポキシ樹脂で構成されている。
【用途】
・組立作業、修理、板金、溶接作業等に利用可能。

GRIP-ON
マイクログリップ 全長92mm


GRIP-ON
板金用グリッププライヤー 全長200mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円