17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

C型グリッププライヤー 全長165~630mm

C型グリッププライヤー 全長165~630mm
通常単価(税別)
4,2948,984特別価格
税込単価
4,7239,882特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

スペイン製で、クランピングが簡単にできる高品質なグリッププライヤー。【特長】・エポキシ樹脂コーティング...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

C型グリッププライヤーの外形写真/(型番:124-06参照) フトコロ

C型グリッププライヤーの外形写真/(型番:124-06参照)
フトコロ

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
質量
(g)
124-061656043240
124-1230010073890
124-184602602401,300
124-246304004101,550

材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

この商品の特長

先端形状。

先端形状。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
60
165
-
486-4255
240
1個
100
300
8430890028693
486-4263
890
1個
260
460
8430890029690
486-4271
1300
1個
400
630
8430890030696
486-4280
1550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,294
( 4,723 )
4日目
6,5804,819
( 5,301 )
2日目
8,5658,075
( 8,883 )
4日目
8,9848,085
( 8,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

スペイン製で、クランピングが簡単にできる高品質なグリッププライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングで、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・片手で素早く簡単にクランピングが可能。
・フトコロが43、73、240、410mmの4つのタイプのサイズより用途にあわせて選択可能。
・材質が鍛鋼、仕上げがエポキシ樹脂で構成されている。
【用途】
・組立作業、修理、板金、溶接作業等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C型グリッププライヤー 全長165~630mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型グリッププライヤー 全長165~630mm
C型グリッププライヤー(自在金具付) 全長165~630mm
G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm
板金用グリッププライヤー 全長200mm
ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm
C型グリッププライヤー(据置き型)
メーカーGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ONGRIP-ON
通常価格4,294-3,913 -4,462 -5,7453,486 -7,205
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング