17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2枚刃丸ノコ デュアルソーダブルカッター ダイヤモンドブレード DUS-DIWS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2枚刃丸ノコ デュアルソーダブルカッター ダイヤモンドブレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DUS-DIWS

2020年01月に販売終了となりました。

【特長】
・デュアルソー専用のダイヤモンドブレードです。
【用途】
・石材(御影石、大理石、溶岩石)
・タイル
・レンガ
・コンクリート
・モルタル

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外径(mm)
115
刃厚(mm)
1.8
最高使用回転数(rpm)
5200
セット入数
2
JANコード
4537341022805
トラスココード
470-5483
質量(g)
200/セット

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト