17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プリングヘッド用ジョー

通常単価(税別)
8,653
税込単価
9,518
通常出荷日:1日目

【特長】・PULLINGヘッドに内蔵されているステムを噛むJAWです。取りついているJAWが摩耗した際...

詳細を確認

型番:

728B4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

728B4の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適合機種
G27、G29、G30、H702-3NPR
トラスココード
490-6764
質量(g)
2.000

絞り込み条件

  • 適合機種

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
728B4

適合機種

トラスココード

最小発注数量
G27、G29、G30、H702-3NPR
490-6764
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,653
( 9,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PULLINGヘッドに内蔵されているステムを噛むJAWです。取りついているJAWが摩耗した際の交換部品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリングヘッド用ジョーの型番728B4のページです。 型番728B4に関する仕様情報を記載しております。
プリングヘッド用ジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリングヘッド用ジョー
プリングヘッド用ノーズピース
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
空神用58MM砥石用アダプタ
B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)
メーカーチェリーファスナーズチェリーファスナーズ日平機器ロブテックスニューレジストントラスコ中山
通常価格8,6538,689 -5,6126,02847412,955 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜7日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
質量(g)2.0002.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング