17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エア式リベットパワーツール プリングヘッド(ストレートタイプ) H955-3

エア式リベットパワーツール プリングヘッド(ストレートタイプ)

通常単価(税別)
73,655特別価格
税込単価
81,021特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・G746Aと併用し、Cherry LOCK A リベット-3を打鋲の際に使用するストレートタ...

詳細を確認
  • 全長
    2-3/8インチ
  • 質量(g)
    90

型番:

H955-3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H955-3の仕様・寸法情報

全長
2-3/8インチ
リベット径使用範囲
3/32インチ
使用ジョー
711B6-3
使用ノーズピース
960-023
トラスココード
490-8775
質量(g)
90

絞り込み条件

  • リベット径使用範囲

  • 使用ジョー

  • 使用ノーズピース

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
H955-3

リベット径使用範囲

使用ジョー

使用ノーズピース

トラスココード

最小発注数量
3/32インチ
711B6-3
960-023
490-8775
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,655
( 81,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・G746Aと併用し、Cherry LOCK A リベット-3を打鋲の際に使用するストレートタイプのPULLINGヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エア式リベットパワーツール プリングヘッド(ストレートタイプ)の型番H955-3のページです。 型番H955-3に関する仕様情報を記載しております。
エア式リベットパワーツール プリングヘッド(ストレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング