17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液晶モニタ搭載LCDデジタル顕微鏡2 CE44341

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液晶モニタ搭載LCDデジタル顕微鏡2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CE44341

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小さい微生物や物質などを拡大して最大1600倍で観察可能です
・LCD液晶モニタで観察可能で、さらに、静止画・動画の撮影や保存が可能です
・500万画素の高画質です
・TV出力ケーブルでTVの大画面での観察が可能です
・倍率40/100/400倍、デジタルズーム40~1600倍、4.3インチタッチセンサー、500万画素
【用途】
・肉眼では見えないものや小さいものを拡大して観察

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
40~1600
対物レンズ(倍)
4・10・40
幅×奥行×高さ(mm)
130×180×330
JANコード
4541607434752
トラスココード
486-1191
質量(kg)
1.6
仕様
カメラ部500万画素、液晶サイズ:3.5インチ、落射照明:6W、透過照明:6W、電源:AC100V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト