17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーニングキット クリーニングブラシ

通常単価(税別)
2,656
税込単価
2,922
通常出荷日:1日目

【特長】・リザーバーのクリーニングブラシセットです。【用途】・リザーバー洗浄用

  • その他
    オプション
  • JANコード
    0713852900816
  • トラスココード
    489-9261
  • 質量(g)
    75.000
  • 仕様1
    「輸入食品等試験成績証明書」取得
  • 仕様2
    リザーバーブラシ×1、チューブブラシ×1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

90081
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

90081の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
0713852900816
トラスココード
489-9261
質量(g)
75.000
仕様1
「輸入食品等試験成績証明書」取得
仕様2
リザーバーブラシ×1、チューブブラシ×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
90081
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,656
( 2,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リザーバーのクリーニングブラシセットです。
【用途】
・リザーバー洗浄用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングキット クリーニングブラシの型番90081のページです。 型番90081に関する仕様情報を記載しております。
クリーニングキット クリーニングブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングキット クリーニングブラシ
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングキット
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングタブレット
交換用吸い口
筒型バック(高所作業用)
TRUSCO バックパック用チェストベルト
メーカーCAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)バーコトラスコ中山
通常価格2,6566,8024,5952,901 -9,931 -739
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
その他オプション--オプションオプションオプション
JANコード071385290081608867980204880886798020396---
トラスココード489-9261159-4859159-4858---
質量(g)75.000225.00020.00015.000--
仕様1「輸入食品等試験成績証明書」取得--「輸入食品等試験成績証明書」取得--

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト