17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローラーシート 2007000005354

ローラーシート

通常単価(税別)
10,8016,856
税込単価
11,8817,542
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ガレージで中腰作業が多い方に腰の負担を和らげるキャスター移動式の椅子です。・小物トレーも付い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全高 (mm)
    390~505
  • 耐荷重 (kg)
    100
  • トラスココード
    491-5704
  • 質量(g)
    5500.0
  • シートサイズ縦×横(mm)
    φ305
  • トレーサイズ縦×横(mm)
    φ390
  • 質量 (g)
    5500
  • 仕様
    シート径:φ305、トレー径:φ390

型番:

2007000005354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高さ調整可能
有効使用高:390~505mm

2007000005354の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全高(mm)
390~505
耐荷重(kg)
100
トラスココード
491-5704
質量(g)
5500.0
シートサイズ縦×横(mm)
φ305
トレーサイズ縦×横(mm)
φ390
質量(g)
5500
仕様
シート径:φ305、トレー径:φ390
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000005354
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,8016,856
( 7,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガレージで中腰作業が多い方に腰の負担を和らげるキャスター移動式の椅子です。
・小物トレーも付いており工具やパーツごと移動可能です。
・高さはダンパー式になっておりワンタッチで調整可能です。
【用途】
・座り整備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーシートの型番2007000005354のページです。 型番2007000005354に関する仕様情報を記載しております。
ローラーシートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バーナー作業時に使用しています。
5
満足度:5.0
撓鉄でのバーナー作業時に使用しています。 ゴムの車輪ですが、意外と耐久性があり3年くらい使用しています。 値段も手ごろの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーシート
シートクリーパー
リジットラック(2tピン)
トリムクリッププライヤー 30°
簡単収納クロスレンチ
シールリムーバー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格10,8016,6858,6983,8404,4801,379
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連タイヤ関連-
全高(mm)390~505365----
耐荷重(kg)1001002000(1脚)---
トラスココード491-5704491-5542491-5691214-9531195-4337201-2285
質量(g)5500.04000.0-210.0001100.00070.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング