17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シートクリーパー

通常単価(税別)
6,6855,134
税込単価
7,3545,647
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シート下にはパーツトレーが付いていますので、作業中取り外したパーツやネジ類、工具等を置くこと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全高 (mm)
    365
  • 耐荷重 (kg)
    100
  • JANコード
    2003000002201
  • トラスココード
    491-5542
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    座面:ビニールカバー
  • シートサイズ縦×横(mm)
    190×360
  • トレーサイズ縦×横(mm)
    340×305
  • 耐荷重(kg)
    100
  • キャスター径(mm)
    φ60
  • 全高(mm)
    365
  • 材質2
    フレーム:スチール
  • 質量 (g)
    4000
  • 仕様
    トレーサイズ:W305×D340×H20mm、キャスター径:φ60

型番:

2003000002201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000002201の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全高(mm)
365
耐荷重(kg)
100
JANコード
2003000002201
トラスココード
491-5542
質量(g)
4000.0
材質1
座面:ビニールカバー
シートサイズ縦×横(mm)
190×360
トレーサイズ縦×横(mm)
340×305
耐荷重(kg)
100
キャスター径(mm)
φ60
全高(mm)
365
材質2
フレーム:スチール
質量(g)
4000
仕様
トレーサイズ:W305×D340×H20mm、キャスター径:φ60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000002201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6855,134
( 5,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート下にはパーツトレーが付いていますので、作業中取り外したパーツやネジ類、工具等を置くことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートクリーパーの型番2003000002201のページです。 型番2003000002201に関する仕様情報を記載しております。
シートクリーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートクリーパー
ローラーシート
リジットラック(2tピン)
オイルサクションポンプ
シールリムーバー
リムーバーセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格6,68510,8018,6988,1971,3792,078
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール---
全高(mm)365390~505----
耐荷重(kg)1001002000(1脚)---
JANコード2003000002201--200900000493120020000270782008000007201
トラスココード491-5542491-5704491-5691214-9584201-2285201-7463
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング