17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型スプリングフック 2007000002001

T型スプリングフック

通常単価(税別)
1,037円
税込単価
1,141円
通常出荷日:4日目

【特長】・マフラースプリングやサイドスタンドスプリングを引っ張る際に使用可能なフックになります。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2007000002001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000002001の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
155 ~ 158
全幅(mm)
80
トラスココード
491-5666
材質1
炭素鋼
質量(g)
48

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000002001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037円
( 1,141円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マフラースプリングやサイドスタンドスプリングを引っ張る際に使用可能なフックになります。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型スプリングフックの型番2007000002001のページです。 型番2007000002001に関する仕様情報を記載しております。
T型スプリングフックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ブレーキシューの交換に
4
満足度:4.0
原付きのブレーキシューのスプリング、クラッチスプリングの交換で使いました。 50cc用では全然普通に使えるけど125cc...もっと読む
0人が参考にしています。
マフラーサイレンサー固定スプリングの脱着
5
満足度:5.0
T字設計のため力が入れやすく硬いスプリングも容易に掛けることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型スプリングフック
リジットラック(2tピン)
シートクリーパー
4本組 フック&ピックセット EA566DM
T形フレックスプラグレンチ
インパクト用タイヤソケット 8A-T
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコKTC(京都機械工具)TONE
通常価格1,037円5,208円4,897円14,242円6,372円2,693円 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプエンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
全長(mm)158 / 155330~450-27338580
全幅(mm)80-----
トラスココード491-5666491-5691491-5542---
材質1炭素鋼-座面:ビニールカバー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました